Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RBR20NS30AFH

RBR20NS30AFHis the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for switching power supply.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RBR20NS30AFHTL Active TO-263S(D2PAK) 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-263S(D2PAK)
Package(JEITA) SC-83
Package Size[mm] 10.1x13.1(t=4.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 30
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 20.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.55
IF @ Forward Voltage [A] 10.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.2
VR @ Reverse Current[V] 30
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Cathode common dual type
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RBR20BM60A Schottky Barrier Diode TO-252   inquérito
RBR20BM60AFH Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-252   inquérito
RBR20NS40A Schottky Barrier Diode TO-263S(D2PAK)   inquérito
RBR20NS40AFH Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-263S(D2PAK)   inquérito
RBR20NS60A Schottky Barrier Diode TO-263S(D2PAK)   inquérito
RBR20NS60AFH Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-263S(D2PAK)   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes