Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RBR1MM60ATF

RBR1MM60ATF is low VF high reliability Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RBR1MM60ATFTR Active PMDU 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-123FL
Package(JEITA) SC-109B
Package Size[mm] 3.5x1.6(t=0.8)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 60
Reverse Voltage VR[V] 60
Average Rectified Forward Current IO[A] 1.0
IFSM[A] 20.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.53
IF @ Forward Voltage [A] 1.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.075
VR @ Reverse Current[V] 60
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small power mold type (PMDU)
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RBR1LAM60ATF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RBR1LAM60A Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RBR1LAM30ATF Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RBR1LAM40ATF Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   comprar
RBR1LAM30A Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RBR1LAM40A Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes