Downloading...
Não recomendado para New Design

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RBR1L60ADD

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RBR1LAM60ATF PMDTM -
 
 
especificações:
número de peça RBR1L60ADDTE25
Estado de Condição NRND
pacote PMDS
Quantidade Unidade 1500
Quantidade mínima Package 1500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code DO-214AC(SMA)
Package Size[mm] 5.0x2.6(t=2.0)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 60
Reverse Voltage VR[V] 60
Average Rectified Forward Current IO[A] 1.0
IFSM[A] 30.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.53
IF @ Forward Voltage [A] 1.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.075
VR @ Reverse Current[V] 60
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes