Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode - RBR10NS30AFH

RBR10NS30AFH is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for Switching power supply.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RBR10NS30AFHTL Active TO-263S(D2PAK) 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-263S(D2PAK)
Package(JEITA) SC-83
Package Size[mm] 10.1x13.1(t=4.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 30
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 10.0
IFSM[A] 50.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.55
IF @ Forward Voltage [A] 5.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.1
VR @ Reverse Current[V] 30
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Cathode common dual type
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RBR10T60AHZ Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RBR10T60ANZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RBR10BM60A Schottky Barrier Diode TO-252   inquérito
RBR10BM60AFH Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-252   inquérito
RBR10NS40A Schottky Barrier Diode TO-263S(D2PAK)   inquérito
RBR10NS60A Schottky Barrier Diode TO-263S(D2PAK)   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes