Downloading...

Automotive Schottky Barrier Diode (corresponds to AEC-Q101) - RBQ30NS45BFH (New)

RBQ30NS45BFH is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RBQ30NS45BFHC9 Active TO-263S(D2PAK) 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Common Standard AEC-Q101
Number of terminal 3
VRM[V] 45
Reverse Voltage VR[V] 45
Average Rectified Forward Current IO[A] 30.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.59
IF @ Forward Voltage [A] 30.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.7
VR @ Reverse Current[V] 45
Package Size[mm] 10.1x13.1(t=4.5)
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Package Code TO-263S(D2PAK)
Package(JEITA) SC-83
 
 
New Products:
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes