Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RBQ20T65AHZ

RBQ20T65AHZ is low IR and high reliability Automotive schottky barrier diode for general rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RBQ20T65AHZC9 Active TO-220FN(3PIN) 1000 1000 Tube sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code ITO-220AB
Package Size[mm] 10.0x15.0(t=4.5)
Mounting Style Leaded type
Number of terminal 3
VRM[V] 65
Reverse Voltage VR[V] 65
Average Rectified Forward Current IO[A] 20.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.69
IF @ Forward Voltage [A] 10.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.3
VR @ Reverse Current[V] 65
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Cathode common type.(TO-220)
    ・Low IR type, highly reliable.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RBQ20T45ANZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RBQ20T45AHZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   comprar
RBQ20T65ANZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RBQ20BM45AFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-252   inquérito
RBQ20BM65AFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-252   inquérito
RBQ20BM45A Schottky Barrier Diode TO-252   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes