Downloading...
 
product-image
 

High Efficiency , High Reliability Type Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RBQ20NS45AFH

ROHM's schottky barrier diodes are low VF, low IR and high ESD resistant, suitable for PC,mobile phone and various portable electronics.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RBQ20NS45AFHTL Active TO-263S(D2PAK) 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-263S(D2PAK)
Package(JEITA) SC-83
Package Size[mm] 10.1x13.1(t=4.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 45
Reverse Voltage VR[V] 45
Average Rectified Forward Current IO[A] 20.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.65
IF @ Forward Voltage [A] 10.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.3
VR @ Reverse Current[V] 45
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Cathode common type.
    ・Low IR type, highly reliable.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RBQ20T45ANZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RBQ20T45AHZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   comprar
RBQ20T65ANZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RBQ20T65AHZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RBQ20BM45AFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-252   inquérito
RBQ20BM65AFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-252   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes