Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RBQ20BM45AFH

RBQ20BM45AFHis the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RBQ20BM45AFHTL Active TO-252 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-252(DPAK)
Package(JEITA) SC-63
Package Size[mm] 6.6x10.0(t=2.2)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 45
Reverse Voltage VR[V] 45
Average Rectified Forward Current IO[A] 20.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.59
IF @ Forward Voltage [A] 10.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.45
VR @ Reverse Current[V] 45
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Power mold type(TO-252)
    • Cathode common dual type
    • High reliability
    • Low IR
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RBQ20T45ANZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RBQ20T45AHZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RBQ20T65ANZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RBQ20T65AHZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RBQ20BM65AFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-252   inquérito
RBQ20BM45A Schottky Barrier Diode TO-252   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes