Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RBQ10BM65AFH

RBQ10BM65AFH is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for General rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RBQ10BM65AFHTL Active TO-252 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-252(DPAK)
Package(JEITA) SC-63
Package Size[mm] 6.6x10.0(t=2.2)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 65
Reverse Voltage VR[V] 65
Average Rectified Forward Current IO[A] 10.0
IFSM[A] 50.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.69
IF @ Forward Voltage [A] 5.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.15
VR @ Reverse Current[V] 65
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Power mold type (TO-252)
    • Cathode common dual type
    • High reliability
    • Low IR
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RBQ10T45ANZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RBQ10T45AHZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   comprar
RBQ10T65ANZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RBQ10T65AHZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   comprar
RBQ10BM45AFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-252   inquérito
RBQ10BM45A Schottky Barrier Diode TO-252   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes