Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode - RBE2VAM20A

RBE2VAM20A is Schottky Barrier Diode for general rectification.
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
RBE2VAM20ATR Active TUMD2M 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-323HE
Package(JEITA) SC-108B
Package Size[mm] 2.5x1.4(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 30
Reverse Voltage VR[V] 20
Average Rectified Forward Current IO[A] 2.0
IFSM[A] 5.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.46
IF @ Forward Voltage [A] 2.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.7
VR @ Reverse Current[V] 20
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
    • Small mold type (TUMD2M)
    • High reliability
    • Super Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes