Downloading...
 
product-image
 

Detection Schottky Diodes - RB886CS

ROHM's detection schottky diodes are available as low capacitance types in lineup suitable for detection circuit of high frequency band up to 2GHz.
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
RB886CST2RA Active VMN2 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-923
Package Size[mm] 1.0x0.6(t=0.37)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Reverse Voltage VR[V] 5
IF[mA] 10.0
Forward Voltage VF[V] 0.35
IF @ Forward Voltage [mA] 1.0
Tj[°C] 125
Ct[pF] 0.8
VR @ Ct [V] 1
f @ Ct [MHz] 1
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
  • ・Ultla-small mold type.:VMN2
    ・Low capacitance and for high-efficient radio detection.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB876W Detection Schottky Diodes EMD3   comprar
RB886G Detection Schottky Diodes VMD2   comprar
New Products: