Downloading...
Não recomendado para New Design

Schottky Barrier Diode - RB751ZS-40

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RB751CM-40 VMN2M -
 
 
especificações:
número de peça RB751ZS-40T2R
Estado de Condição NRND
pacote GMD2
Quantidade Unidade 8000
Quantidade mínima Package 8000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOD-962(DFN0603-2)
Package Size[mm] 0.6x0.3(t=0.3)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.03
IFSM[A] 0.2
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.37
IF @ Forward Voltage [A] 0.0010
Reverse Current IR(Max.)[mA] 5.0E-4
VR @ Reverse Current[V] 30
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes