Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB731UFH

ROHM's schottky barrier diodes are low VF, low IR and high ESD resistant, suitable for PC,mobile phone and various portable electronics.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB731UFHT108 Active SMD6 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-457
Package(JEITA) SC-74
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.1)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 6
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.03
IFSM[A] 0.2
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.37
IF @ Forward Voltage [A] 0.0010
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0010
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
  • ・Small mold type.
    ・Low IR type, highly reliable.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB731XNFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD6   comprar
RB731U Schottky Barrier Diodes SMD6   comprar
RB731XN Schottky Barrier Diodes UMD6   comprar
New Products: