Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diodes - RB731U

ROHM's schottky barrier diodes are low VF, low IR and high ESD resistant, suitable for PC,mobile phone and various portable electronics.
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
RB731UT108 Active SMD6 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-457
Package(JEITA) SC-74
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.1)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 6
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.03
IFSM[A] 0.2
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.37
IF @ Forward Voltage [A] 0.0010
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0010
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
  • ・Small mold type.
    ・Low IR type, highly reliable.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB731XNFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD6   comprar
RB731UFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) SMD6   comprar
RB731XN Schottky Barrier Diodes UMD6   comprar
New Products: