Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode - RB715ZFH

Automotive Schottky Barrier Diodes

FAQ 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB715ZFHT2L Active VMD3 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Package Code SOT-723
Package(JEITA) SC-105AA
Package Size[mm] 1.2x1.2(t=0.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.03
IFSM[A] 0.2
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.37
IF @ Forward Voltage [A] 0.0010
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0010
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
  • ・Ultra-small mold type.
    ・Low VF type, highly reliable.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RBR1VWM30ATF Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDE   inquérito
RBR1VWM40ATF Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDE   inquérito
RBR1VWM60ATF Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDE   inquérito
RBR2VWM30ATF Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDE   inquérito
RBR2VWM40ATF Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDE   inquérito
RBR2VWM60ATF Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDE   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes