Downloading...
 
product-image
 

Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB715UMFH

RB715UMFH is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for High Speed switching.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB715UMFHTL Active UMD3F 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323FL
Package(JEITA) SC-85
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.03
IFSM[A] 0.2
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.37
IF @ Forward Voltage [A] 0.0010
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0010
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
    • High reliability
    • Small mold type
    • Low capacitance
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB715WM Schottky Barrier Diode EMD3F   comprar
RB715WMFH Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD3F   inquérito
RB715UM Schottky Barrier Diode UMD3F   comprar
RB715WFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD3   comprar
RB715FFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD3   comprar
RB715F Schottky Barrier Diodes UMD3   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes