Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB706W-40FH

ROHM's schottky barrier diodes are low VF, low IR and high ESD resistant, suitable for PC,mobile phone and various portable electronics.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB706W-40FHTL Active EMD3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-416
Package(JEITA) SC-75A
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 45
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.03
IFSM[A] 0.2
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.37
IF @ Forward Voltage [A] 0.0010
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0010
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
  • ・Ultra-small mold type.
    ・Highly reliable.
    ・Structure:Silicone epitaxial planer type.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB706UM-40FH Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD3F   inquérito
RB706UM-40 Schottky Barrier Diode UMD3F   comprar
RB706WM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD3F   inquérito
RB706WM-40 Schottky Barrier Diode EMD3F   comprar
RB706F-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD3   comprar
RB706D-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) SMD3   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes