Downloading...
 
product-image
 

Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB558WMFH

RB558WMFH is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for small current rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB558WMFHTL Active EMD3F 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-416FL
Package(JEITA) SC-89
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFSM[A] 0.5
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.49
IF @ Forward Voltage [A] 0.1
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
    • Small mold type (EMD3F)
    • High reliability
    • Super Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB558WM Schottky Barrier Diode EMD3F   comprar
RB558VYM150FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TUMD2M   comprar
RB558VAM150 Schottky Barrier Diode TUMD2M   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes