Downloading...
 
product-image
 

Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB557WMFH

RB557WMFH is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB557WMFHTL Active EMD3F 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-416FL
Package(JEITA) SC-89
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFSM[A] 0.5
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.49
IF @ Forward Voltage [A] 0.1
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB557WM Schottky Barrier Diode EMD3F   comprar
RB557WFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD3   comprar
RB557W Schottky Barrier Diodes EMD3   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes