Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode - RB557WM

RB557WM is Schottky Barrier Diode for general rectification.
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
RB557WMTL Active EMD3F 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-416FL
Package(JEITA) SC-89
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFSM[A] 0.5
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.49
IF @ Forward Voltage [A] 0.1
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB557WMFH Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD3F   inquérito
RB557WFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD3   comprar
RB557W Schottky Barrier Diodes EMD3   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes