Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode - RB551VM-40

RB551VM-40 is super low VF high reliability Schottky Barrier Diode, suitable for small current rectification.
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
RB551VM-40TE-17 Active UMD2 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-323FL
Package(JEITA) SC-90A
Package Size[mm] 2.5x1.25(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.2
IFSM[A] 1.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.43
IF @ Forward Voltage [A] 0.2
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.08
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
    • Small mold type (UMD2)
    • High reliability
    • Super Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB551VM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB551VM-30 Schottky Barrier Diodes UMD2   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes