Downloading...
Não recomendado para New Design

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB551VM-30FH

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RB550VM-30FH UMD2 -
 
 
especificações:
número de peça RB551VM-30FHTE-17
Estado de Condição NRND
pacote UMD2
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-323FL
Package(JEITA) SC-90A
Package Size[mm] 2.5x1.25(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 30
Reverse Voltage VR[V] 20
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.5
IFSM[A] 2.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.36
IF @ Forward Voltage [A] 0.1
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.1
VR @ Reverse Current[V] 20
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes