Downloading...
Não recomendado para New Design

Schottky Barrier Diodes - RB551SS-30

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RB551VM-30 UMD2 -
 
 
especificações:
número de peça RB551SS-30T2R
Estado de Condição NRND
pacote KMD2
Quantidade Unidade 8000
Quantidade mínima Package 8000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code DFN1608-2
Package Size[mm] 1.6x0.8(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 30
Reverse Voltage VR[V] 20
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.5
IFSM[A] 5.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.47
IF @ Forward Voltage [A] 0.5
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.1
VR @ Reverse Current[V] 20
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes