Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB550VM-40FH

RB550VM-40FH is low VF high reliability Schottky Barrier Diode, suitable for small current rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB550VM-40FHTE-17 Active UMD2 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-323FL
Package(JEITA) SC-90A
Package Size[mm] 2.5x1.25(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.2
IFSM[A] 1.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.51
IF @ Forward Voltage [A] 0.2
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.012
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small mold type (UMD2)
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB550VM-30FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB550VM-40 Schottky Barrier Diode UMD2   comprar
RB550VM-30 Schottky Barrier Diode UMD2   comprar
RB550VYM-30FH Schottky Barrier Diode TUMD2M   comprar
RB550VAM-30 Schottky Barrier Diode TUMD2M   comprar
RB550EAFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TSMD5   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes