Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode - RB550VAM-30

RB550VAM-30 is Standard Schottky Barrier Diode for general rectification.
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
RB550VAM-30TR Active TUMD2M 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-323HE
Package(JEITA) SC-108B
Package Size[mm] 2.5x1.4(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 30
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 1.0
IFSM[A] 3.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.49
IF @ Forward Voltage [A] 0.7
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.03
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small power mold type (TUMD2M)
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB550VM-30FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB550VM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB550VM-40 Schottky Barrier Diode UMD2   comprar
RB550VM-30 Schottky Barrier Diode UMD2   comprar
RB550VYM-30FH Schottky Barrier Diode TUMD2M   comprar
RB550EAFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TSMD5   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes