Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB550EAFH

ROHM's schottky barrier diodes are low VF, low IR and high ESD resistant, suitable for PC,mobile phone and various portable electronics.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB550EAFHTR Active TSMD5 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-25T
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 5
VRM[V] 30
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.7
IFSM[A] 12.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.49
IF @ Forward Voltage [A] 0.7
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.05
VR @ Reverse Current[V] 30
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Small mold type.(TSMD5)
    ・Low VF, low VR type, and highly reliable.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB550VM-30FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB550VM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB550VM-40 Schottky Barrier Diode UMD2   comprar
RB550VM-30 Schottky Barrier Diode UMD2   inquérito
RB550VYM-30FH Schottky Barrier Diode TUMD2M   comprar
RB550VAM-30 Schottky Barrier Diode TUMD2M   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes