Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB541XNFH

ROHM's schottky barrier diodes are low VF, low IR and high ESD resistant, suitable for PC,mobile phone and various portable electronics.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB541XNFHTR Active UMD6 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-363
Package(JEITA) SC-88
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 6
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFSM[A] 0.5
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.35
IF @ Forward Voltage [A] 0.01
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
  • ・Small, power mold type.
    ・Low VF type, highly reliable.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB541SM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   inquérito
RB541VM-30FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB541VM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB541SM-40 Schottky Barrier Diode EMD2   comprar
RB541VM-30 Schottky Barrier Diode UMD2   comprar
RB541VM-40 Schottky Barrier Diode UMD2   comprar
New Products: