Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB541VM-40FH

RB541VM-40FH is super low VF high reliability Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB541VM-40FHTE-17 Active UMD2 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-323FL
Package(JEITA) SC-90A
Package Size[mm] 2.5x1.25(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.2
IFSM[A] 1.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.61
IF @ Forward Voltage [A] 0.1
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.1
VR @ Reverse Current[V] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
    • Small mold type (UMD2)
    • High reliability
    • Super Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB541SM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   inquérito
RB541VM-30FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB541SM-40 Schottky Barrier Diode EMD2   comprar
RB541VM-30 Schottky Barrier Diode UMD2   comprar
RB541VM-40 Schottky Barrier Diode UMD2   comprar
RB541XNFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD6   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes