Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB541SM-40FH

RB541SM-40FH is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for small current rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB541SM-40FHT2R Active EMD2 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-523
Package(JEITA) SC-79
Package Size[mm] 1.6x0.8(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.2
IFSM[A] 1.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.61
IF @ Forward Voltage [A] 0.1
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.1
VR @ Reverse Current[V] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
    • Ultra small mold type (EMD2)
    • High reliability
    • Super low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB541VM-30FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB541VM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB541SM-40 Schottky Barrier Diode EMD2   comprar
RB541VM-30 Schottky Barrier Diode UMD2   comprar
RB541VM-40 Schottky Barrier Diode UMD2   comprar
RB541XNFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD6   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes