Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode - RB531VM-40

RB531VM-40 is Schottky Barrier Diode for small current recification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB531VM-40TE-17 Active UMD2 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Package Code SOD-323FL
Package(JEITA) SC-90A
Package Size[mm] 2.5x1.25(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
IFSM[A] 1.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.61
IF @ Forward Voltage [A] 0.1
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.1
VR @ Reverse Current[V] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB531SM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   comprar
RB531SM-30 Schottky Barrier Diode EMD2   comprar
RB531VM-30FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB531VM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   inquérito
RB531CM-40 Schottky Barrier Diode VMN2M   inquérito
RB531SM-30FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes