Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB531SM-40FH

RB531SM-40FH is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for small current rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB531SM-40FHT2R Active EMD2 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-523
Package(JEITA) SC-79
Package Size[mm] 1.6x0.8(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFSM[A] 1.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.61
IF @ Forward Voltage [A] 0.1
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.1
VR @ Reverse Current[V] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
    • Ultra small mold type (EMD2)
    • High reliability
    • Super low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB531SM-30 Schottky Barrier Diode EMD2   comprar
RB531VM-30FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB531VM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   inquérito
RB531CM-40 Schottky Barrier Diode VMN2M   comprar
RB531SM-30FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   inquérito
RB531SM-40 Schottky Barrier Diode EMD2   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes