Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB530VM-40FH

RB530VM-40FH is low IR high reliability Schottky Barrier Diode, suitable for small current rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB530VM-40FHTE-17 Active UMD2 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-323FL
Package(JEITA) SC-90A
Package Size[mm] 2.5x1.25(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFSM[A] 1.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.69
IF @ Forward Voltage [A] 0.1
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.015
VR @ Reverse Current[V] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small mold type (UMD2)
    • High reliability
    • Low IR
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB530CM-40 Schottky Barrier Diode VMN2M   comprar
RB530SM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   inquérito
RB530SM-30 Schottky Barrier Diode EMD2   comprar
RB530SM-30FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   inquérito
RB530SM-40 Schottky Barrier Diode EMD2   comprar
RB530CM-30 Schottky Barrier Diode VMN2M   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes