Downloading...

Schottky Barrier Diode - RB530VM-40

RB530VM-40 is Schottky Barrier Diode for small current recification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB530VM-40TE-17 Active UMD2 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Package Code SOD-323FL
Package(JEITA) SC-90A
Package Size[mm] 2.5x1.25(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
IFSM[A] 1.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.69
IF @ Forward Voltage [A] 0.1
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.015
VR @ Reverse Current[V] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes