Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB530SM-30FH

RB530SM-30FH is low VF high reliability Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB530SM-30FHT2R Active EMD2 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-523
Package(JEITA) SC-79
Package Size[mm] 1.6x0.8(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.2
IFSM[A] 1.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.45
IF @ Forward Voltage [A] 0.01
Reverse Current IR(Max.)[mA] 5.0E-4
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Ultra Small mold type (EMD2)
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB530CM-40 Schottky Barrier Diode VMN2M   comprar
RB530SM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   inquérito
RB530VM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   inquérito
RB530SM-30 Schottky Barrier Diode EMD2   comprar
RB530SM-40 Schottky Barrier Diode EMD2   comprar
RB530CM-30 Schottky Barrier Diode VMN2M   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes