Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB521SM-60FH

RB521SM-60FH is Suprt low VF high reliability Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB521SM-60FHT2R Active EMD2 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-523
Package(JEITA) SC-79
Package Size[mm] 1.6x0.8(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 60
Reverse Voltage VR[V] 60
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.2
IFSM[A] 1.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.6
IF @ Forward Voltage [A] 0.2
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.1
VR @ Reverse Current[V] 60
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
    • Ultra Small mold type (EMD2)
    • High reliability
    • Suprt low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB521G-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD2   inquérito
RB521VM-30FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB521VM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB521CM-30 Schottky Barrier Diode VMN2M   comprar
RB521ZS-40 Schottky Barrier Diode GMD2   comprar
RB521SM-60 Schottky Barrier Diode EMD2   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes