Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB521SM-40FH

ROHM's schottky barrier diodes are low VF, low IR and high ESD resistant, suitable for PC,mobile phone and various portable electronics.

número de peça
Estado de Condição
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RB521SM-40FHT2R Active EMD2 8000 8000 Taping sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-523
Package(JEITA) SC-79
Package Size[mm] 1.6x0.8(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 45
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.2
IFSM[A] 1.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.45
IF @ Forward Voltage [A] 0.1
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.09
VR @ Reverse Current[V] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
  • ・Small power mold type.
    ・Low IR type, highly reliable.
    ・Structure:Silicone epitaxial planer type.
Pin Configuração:
Pin Configration
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB521SM-60FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   comprar
RB521G-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD2   inquérito
RB521VM-30FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB521VM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB521CM-30 Schottky Barrier Diode VMN2M   comprar
RB521SM-60 Schottky Barrier Diode EMD2   comprar
New Products:
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes