Downloading...
Não recomendado para New Design

RASMID Series - Schottky Barrier Diode - RB521ES-30

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RB522ES-30 SMD0603
 
 
especificações:
número de peça RB521ES-30T15R
Estado de Condição NRND
pacote SMD0603
Quantidade Unidade 15000
Quantidade mínima Package 15000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOD-962(DSN0603-2)
Package Size[mm] 0.6x0.3(t=0.28)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 30
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFSM[A] 0.5
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.37
IF @ Forward Voltage [A] 0.01
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0070
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes