Downloading...

Schottky Barrier Diodes - RB521AS-30
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
RB521AS-30T2R Active VML2 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code DFN1006-2
VRM[V] 30
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.2
IFSM[A] 1.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.5
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.03
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
    • Ultra small mold type (VML2)
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB521SM-60FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   comprar
RB521G-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD2   comprar
RB521VM-30FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB521VM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   inquérito
RB521CM-30 Schottky Barrier Diode VMN2M   comprar
RB521SM-60 Schottky Barrier Diode EMD2   comprar
New Products: