Downloading...
Não recomendado para New Design
Schottky Barrier Diodes - RB520ZS-30 |
Recommended Products
N / D |
Support Link:
especificações:
número de peça | RB520ZS-30T2R |
Estado de Condição | NRND |
pacote | GMD2 |
Quantidade Unidade | 8000 |
Quantidade mínima Package | 8000 |
tipo de embalagem | Taping |
Constituição Lista de Materiais | inquiry |
RoHS | sim |
Grade | Standard |
Package Code | SOD-962(DFN0603-2) |
Package Size[mm] | 0.6x0.3(t=0.3) |
Mounting Style | Surface mount |
Number of terminal | 2 |
VRM[V] | 30 |
Reverse Voltage VR[V] | 30 |
Average Rectified Forward Current IO[A] | 0.1 |
IFSM[A] | 0.5 |
Forward Voltage VF(Max.)[V] | 0.46 |
IF @ Forward Voltage [A] | 0.01 |
Reverse Current IR(Max.)[mA] | 3.0E-4 |
VR @ Reverse Current[V] | 10 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -40 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 |
Pin Configuração:
![]() |