Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB520G-30FH

ROHM's schottky barrier diodes are low VF, low IR and high ESD resistant, suitable for PC,mobile phone and various portable electronics.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB520G-30FHT2R Active VMD2 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-723
Package(JEITA) SC-104A
Package Size[mm] 1.4x0.6(t=0.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFSM[A] 0.5
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.45
IF @ Forward Voltage [A] 0.01
Reverse Current IR(Max.)[mA] 5.0E-4
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
  • ・Ultra-small mold type.
    ・Low IR type, highly reliable.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB520AS-30 Schottky Barrier Diode VML2   comprar
RB520G-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD2   inquérito
RB520VM-30FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB520VM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB520CM-30 Schottky Barrier Diode VMN2M   comprar
RB520CM-40 Schottky Barrier Diode VMN2M   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes