Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB511VM-30FH

RB511VM-30FH is super low VF high reliability Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB511VM-30FHTE-17 Active UMD2 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-323FL
Package(JEITA) SC-90A
Package Size[mm] 2.5x1.25(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 30
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFSM[A] 0.5
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.37
IF @ Forward Voltage [A] 0.01
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0070
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small mold type (UMD2)
    • High reliability
    • Super Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB511SM-30FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   inquérito
RB511VM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   inquérito
RB511VM-40 Schottky Barrier Diode UMD2   comprar
RB511SM-40 Schottky Barrier Diode EMD2   comprar
RB511SM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   inquérito
RB511SM-30 Schottky Barrier Diode EMD2   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes