Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB510SM-40FH

RB510SM-40FH is low VF high reliability Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB510SM-40FHT2R Active EMD2 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-523
Package(JEITA) SC-79
Package Size[mm] 1.6x0.8(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFSM[A] 0.5
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.48
IF @ Forward Voltage [A] 0.01
Reverse Current IR(Max.)[mA] 4.0E-4
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Ultra Small mold type (EMD2)
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB510SM-30FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   inquérito
RB510VM-30FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB510SM-40 Schottky Barrier Diode EMD2   comprar
RB510VM-40 Schottky Barrier Diode UMD2   comprar
RB510VM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RB510SM-30 Schottky Barrier Diode EMD2   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes