Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode - RB500SM-30

RB500SM-30 is Schottky Barrier Diode for general rectification.
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
RB500SM-30T2R Active EMD2 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-523
Package(JEITA) SC-79
Package Size[mm] 1.6x0.8(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 30
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFSM[A] 1.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.45
IF @ Forward Voltage [A] 0.01
Reverse Current IR(Max.)[mA] 5.0E-4
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Ultra-small mold type.(EMD2)
    ・Low VF type, highly reliable.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB500VM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   inquérito
RB500VM-40 Schottky Barrier Diode UMD2   comprar
RB500SM-30FH Schottky Barrier Diode EMD2   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes