Downloading...
Não recomendado para New Design
Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB481Y-90FH |
Recommended Products
N / D |
Support Link:
especificações:
número de peça | RB481Y-90FHT2R |
Estado de Condição | NRND |
pacote | EMD4 |
Quantidade Unidade | 8000 |
Quantidade mínima Package | 8000 |
tipo de embalagem | Taping |
Constituição Lista de Materiais | inquiry |
RoHS | sim |
Grade | Automotive |
Common Standard | AEC-Q101 |
Package Code | SOT-543 |
Package(JEITA) | SC-107A |
Package Size[mm] | 1.6x1.6(t=0.5) |
Mounting Style | Surface mount |
Number of terminal | 4 |
VRM[V] | 90 |
Reverse Voltage VR[V] | 90 |
Average Rectified Forward Current IO[A] | 0.1 |
IFSM[A] | 1.0 |
Forward Voltage VF(Max.)[V] | 0.61 |
IF @ Forward Voltage [A] | 0.1 |
Reverse Current IR(Max.)[mA] | 0.1 |
VR @ Reverse Current[V] | 90 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -40 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 125 |
Pin Configuração:
![]() |
Dados técnicos
Condition Of Soldering
For Surface Mount Type
Operation Notes
For Surface Mount Type
Quality and Reliability
For Diodes
Part Explanation
For Diodes