Downloading...
Não recomendado para New Design

Schottky Barrier Diodes - RB481Y

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça RB481YT2R
Estado de Condição NRND
pacote EMD4
Quantidade Unidade 8000
Quantidade mínima Package 8000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-543
Package(JEITA) SC-107A
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 4
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFSM[A] 1.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.43
IF @ Forward Voltage [A] 0.1
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.03
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes