Downloading...
Não recomendado para New Design

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB480Y-90FH

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça RB480Y-90FHT2R
Estado de Condição NRND
pacote EMD4
Quantidade Unidade 8000
Quantidade mínima Package 8000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-543
Package(JEITA) SC-107A
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 4
VRM[V] 90
Reverse Voltage VR[V] 90
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFSM[A] 1.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.69
IF @ Forward Voltage [A] 0.1
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0050
VR @ Reverse Current[V] 90
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes