Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB480Y-40FH

ROHM's schottky barrier diodes are low VF, low IR and high ESD resistant, suitable for PC,mobile phone and various portable electronics.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB480Y-40FHT2R Active EMD4 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-543
Package(JEITA) SC-107A
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 4
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.2
IFSM[A] 1.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.55
IF @ Forward Voltage [A] 0.1
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current[V] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
  • ・Ultra-small mold type.
    ・Low IR type, highly reliable.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB480YFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD4   inquérito
RB480KFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD4   comprar
RB480Y-90FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD4   inquérito
RB480K Schottky Barrier Diodes UMD4   comprar
RB480Y Schottky Barrier Diodes EMD4   comprar
RB480Y-40 Schottky Barrier Diodes EMD4   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes