Downloading...
 
product-image
 

Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB451UMFH

RB451UMFH is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB451UMFHTL Active UMD3F 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323FL
Package(JEITA) SC-85
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFSM[A] 1.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.45
IF @ Forward Voltage [A] 0.1
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.09
VR @ Reverse Current[V] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB451UM Schottky Barrier Diode UMD3F   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes