Downloading...
Não recomendado para New Design

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB451FFH

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RB451UMFH UMD3F
 
 
especificações:
número de peça RB451FFHT106
Estado de Condição NRND
pacote UMD3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323
Package(JEITA) SC-70
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFSM[A] 1.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.55
IF @ Forward Voltage [A] 0.1
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.03
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes