Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode - RB400VAM-50

RB400VAM-50 is standard Schottky Barrier Diode for general rectification.
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
RB400VAM-50TR Active TUMD2M 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-323HE
Package(JEITA) SC-108B
Package Size[mm] 2.5x1.4(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 50
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.5
IFSM[A] 3.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.55
IF @ Forward Voltage [A] 0.5
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.03
VR @ Reverse Current[V] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small mold type (TUMD2M)
    • High reliability
    • Low VF and low IR
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB400VYM-50FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TUMD2M   comprar
RB400DFH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) SMD3   comprar
RB400D Schottky Barrier Diodes SMD3   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes